Prise de courant, prise USB, prise RJ45, prises TV et autres prises

produit

693 produits
Prise 2P+T Céliane Surface Confort - 16A 250V

Nouveauté

Céliane | ref. CM0111

Prise 2P+T Céliane Surface Confort - 16A 250V

5,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant 2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie composable - blanc

Nouveauté

Keva | ref. PWAK3103WH

Prise de courant 2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie composable - blanc

9,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Double prise 2P+T ASK 250 V~ - à composer Blanc
Keva | ref. PWAK3110WH

Double prise 2P+T ASK 250 V~ - à composer Blanc

40,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise double 2P+T Surface Confort + 2 USB Type-A + Type-C Céliane précâblée - 20W Power Delivery

Nouveauté

Céliane | ref. CM0143

Prise double 2P+T Surface Confort + 2 USB Type-A + Type-C Céliane précâblée - 20W Power Delivery

66,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise 2 USB Type-A + Type-C Céliane - 15W Power Delivery

Nouveauté

Céliane | ref. CM0153

Prise 2 USB Type-A + Type-C Céliane - 15W Power Delivery

46,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise double 2P+T Surface Confort + 2 USB Type-C Céliane précâblée - 20W Power Delivery

Nouveauté

Céliane | ref. CM0145

Prise double 2P+T Surface Confort + 2 USB Type-C Céliane précâblée - 20W Power Delivery

66,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise triple 3x2P+T 16A 250V Céliane précâblée

Nouveauté

Céliane | ref. CM0113

Prise triple 3x2P+T 16A 250V Céliane précâblée

32,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise double 2x2P+T 16A 250V Céliane précâblée

Nouveauté

Céliane | ref. CM0112

Prise double 2x2P+T 16A 250V Céliane précâblée

20,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise TV-R-SAT DAB+ Céliane

Nouveauté

Céliane | ref. CM0388

Prise TV-R-SAT DAB+ Céliane

38,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 Céliane blindée Cat.6 STP

Nouveauté

Céliane | ref. CM0347

Prise RJ45 Céliane blindée Cat.6 STP

23,23

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise quadruple compacte 4x2P+T 16A 250V Céliane précâblée

Nouveauté

Céliane | ref. CM0114

Prise quadruple compacte 4x2P+T 16A 250V Céliane précâblée

24,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise 2P Céliane 16A 250V - bornes automatiques

Nouveauté

Céliane | ref. CM0110

Prise 2P Céliane 16A 250V - bornes automatiques

4,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise Surface avec prise USB Type-C Céliane intégré, avec support et enjoliveur Blanc

Nouveauté

Céliane | ref. CB0140

Prise Surface avec prise USB Type-C Céliane intégré, avec support et enjoliveur Blanc

51,71

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise téléphone Céliane 8 contacts

Nouveauté

Céliane | ref. CM0338

Prise téléphone Céliane 8 contacts

17,65

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise 2P+T 16A 250V Céliane grande capacité

Nouveauté

Céliane | ref. CM0116

Prise 2P+T 16A 250V Céliane grande capacité

12,31

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise haut-parleurs à poussette Céliane

Nouveauté

Céliane | ref. CM0311

Prise haut-parleurs à poussette Céliane

12,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise Surface avec prise USB Type-C Céliane intégré, avec support et enjoliveur Titanium

Nouveauté

Céliane | ref. CT0140

Prise Surface avec prise USB Type-C Céliane intégré, avec support et enjoliveur Titanium

53,93

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise Surface avec prise USB Type-C Céliane intégré, avec support et enjoliveur Noir

Nouveauté

Céliane | ref. CN0140

Prise Surface avec prise USB Type-C Céliane intégré, avec support et enjoliveur Noir

53,93

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 Céliane blindée Cat.6A STP

Nouveauté

Céliane | ref. CM0346

Prise RJ45 Céliane blindée Cat.6A STP

24,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise TV simple mâle Céliane - étoile blindée

Nouveauté

Céliane | ref. CM0382

Prise TV simple mâle Céliane - étoile blindée

13,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise audio et vidéo HDMI version 2.0 Type-A pré-connectorisée Céliane

Nouveauté

Céliane | ref. CM0314

Prise audio et vidéo HDMI version 2.0 Type-A pré-connectorisée Céliane

56,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Mécanisme Prise affleurante 2P+T - Finition Noir Mat Art d'Arnould

Nouveauté

Art d'Arnould | ref. ARM67831

Mécanisme Prise affleurante 2P+T - Finition Noir Mat Art d'Arnould

41,62

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 Céliane Cat.6 FTP

Nouveauté

Céliane | ref. CM0345

Prise RJ45 Céliane Cat.6 FTP

20,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise TV simple Céliane - Type

Nouveauté

Céliane | ref. CM0380

Prise TV simple Céliane - Type "F" - à visser

14,62

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant, prise USB, prise RJ45, prises TV et autres prises

Dans la catégorie appareillage électrique, Legrand propose des prises de courant, des prises RJ45, des prises USB, des prises TV et d’autres types de prises variées adaptées à chaque type d’appareil et à divers environnements. Elles garantissent une installation fonctionnelle et conforme aux normes en vigueur.

Élément standard à clipser sur un support Batibox, indispensable à toute installation électrique et visant à fournir une source d’alimentation électrique pour de multiples appareils électriques, les prises de courant (encastrées ou en saillie), sont disponibles en différents formats (1 poste, 2 postes, etc.). Les prises USB sont incontournables pour charger téléphones et autres appareils sans adaptateur supplémentaire. Les prises RJ45, équipées de connecteurs, offrent une connexion réseau blindée essentielle et les prises TV-SAT et HDMI permettent de répondre aux besoins multimédia de connectivité.

Qu’il s’agisse de simples prises ou d’ensembles complets, les gammes Mosaic, Plexo, Céliane, dooxie et Living Now proposent de nombreuses solutions à intégrer harmonieusement dans les murs des habitations. Leurs finitions en différentes couleurs s’adaptent à la décoration intérieure de votre client.  

Les produits Céliane with Netatmo et Mosaic with Netatmo proposent des fonctionnalités connectées comme la commande à distance sans fils des appareils électriques ou encore la maîtrise des consommations d’énergie, un service supplémentaire pour améliorer la qualité et l’efficacité énergétique de l’installation électrique de vos clients.

Les boîtes d’encastrement et supports que l’on utilise en saillie ou en encastré permettent une installation technique impeccable de l’appareillage. Quant aux sorties de câbles, elles offrent une transition soignée entre les appareils et le câblage dissimulé. Enfin, les blocs de câblage (moulures) et goulottes rendent l’installation sécurisée et organisée.

Découvrez également les variateurs, interrupteurs ou encore bouton poussoir, qui permettent de contrôler les éclairages et d’autres appareils d’une manière simple et intuitive.