Quelle marque de portier vidéo choisir ?
Les portiers vidéo Classe 300EOS with Netatmo et Classe 100X de Bticino sont les appareils les plus simples du marché, aussi bien à installer qu’à utiliser. Ils s’adaptent parfaitement aux besoins des utilisateurs. De plus, la technologie BT (basse tension) permet d’équiper et de faire évoluer tous les environnements, résidentiels comme collectifs.
Services portiers vidéo Bticino pour les pros
Outre leur simplicité d’installation et d’utilisation, les portiers vidéo Bticino proposent des services complémentaires pour faciliter le travail des électriciens professionnels :
- une assistance technique
- un configurateur portier gratuit en ligne
- une équipe téléphonique dédiée
- un service d'étude qui peut fournir un schéma de câblage personnalisé au tarif avantageux de 150 € HT
Portiers vidéo : des produits Bticino toujours disponibles
Les portiers vidéo Classe 300EOS with Netatmo et Classe 100X Bticino sont parmi les mieux achalandés du marché. Il y aura toujours du stock chez vos revendeurs habituels. Il n’est pas nécessaire de passer commande, il n’y a pas d’attente. Vous êtes certains de trouver ce que vous cherchez en magasin !
Offre flexible et évolutive
Avec la technologie BT (basse tension) des portiers vidéo Bticino, les solutions d’interphonie en logement individuel ou collectif peuvent évoluer très simplement. Grâce au câble BUS 2 fils non polarisé, donc sans aucun sens de connexion à respecter, vous pouvez installer et faire évoluer facilement l’installation, par exemple vers un portier connecté.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.