Quel câble faut-il-pour installer un portier vidéo ?
Pour bénéficier de performances optimales, privilégiez l'utilisation du câble BUS 2 fils Bticino pour réaliser l'installation des portiers vidéo chez vos clients. En effet, Bticino offre une gamme importante de portiers vidéo intérieurs et extérieurs spécialement adaptés au système BUS 2 fils.
Seulement deux 2 fils non polarisés pour toute l’installation
Le câblage 2 fils d'un portier vidéo est simple, rapide et facile à comprendre. Une fois coupée à la bonne distance, peu importe quelle extrémité du câble BUS vous utilisez : il n'y a pas de sens pour le connecter, quel que soit le type d'habitat. La garantie d'une installation sans erreur et d'un gain de temps sur vos chantiers. Avec le configurateur portier, obtenez rapidement un schéma de principe de câblage.
Définir la bonne distance et section de câble BUS
La distance maximum autorisée sur vos chantiers dépend de la section du câble. Ainsi la distance de câble BUS maximale, nécessaire entre la platine de rue et le poste intérieur, sera de 1 km pour une section de câble de 1 mm², quand elle sera de 100 m entre la platine de rue et la gâche. Référez-vous au tableau ci-contre. A noter : l’alimentation minimale BUS 2 fils est de 18-27 V.
Faire évoluer l'installation de vos clients sans travaux
Avec le câble BUS 2 fils Bticino, vous avez la possibilité de faire évoluer facilement l’installation d’un portier sans travaux supplémentaires. Vous pouvez ainsi proposer à vos clients de remplacer en un rien de temps leur poste intérieur par un poste plus évolué parmi la large gamme Bticino. Ils peuvent par exemple passer d'un simple portier audio à un portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo ou Classe 100X.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.