Pourquoi la tension indiquée sur le transformateur électrique (référence 042825) est de 417V alors que le catalogue indique 400V ?

Pour les transformateurs conformes à la norme EN 60076-1, la tension indiquée sur le transformateur est obligatoirement la tension à vide.
La chute de tension due aux pertes dans les enroulements va faire baisser la tension de sortie lorsqu'on va mettre une charge au secondaire. La tension de 400V prévue sera atteinte quand on sera à pleine charge (puissance indiquée sur le transformateur : 6,3kVA pour le 042825).
Pour les transformateurs conformes aux normes EN 61558-., la tension indiquée sur le transformateur est obligatoirement la tension en charge nominale.

 

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message