Est-ce que la solution Céliane with Netatmo est compatible avec les plaques de finition Céliane ?
En neuf et en rénovation, les produits Céliane with Netatmo sont compatibles avec l'ensemble des plaques de finition de la gamme Céliane. Les prises et interrupteurs connectés s'installent facilement à la place de prises et interrupteurs encastrés existants sans modification de l'installation. Ils s'intègrent parfaitement dans votre intérieur et à votre décoration sans modification visible de l'extérieur. Pour les plaques doubles, seul l'entraxe 71mm est accepté.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.