Comment faire le câblage des batteries de condensateurs haute tension ?
Pour constituer des batteries de puissance importante, il existe plusieurs possibilités de câblage ou connexion par association de condensateurs unitaires.
Le câblage des batteries de condensateurs haute tension peut ainsi être réalisé de 3 manières, toutes garantes d’une alimentation en électricité optimale : triangle, double étoile ou en H.
Un interrupteur, un disjoncteur ou un contacteur commandé à distance permet ensuite la mise sous tension de l’équipement.
À noter que le nombre de câbles et de circuits électriques ainsi que les éléments auxquels les batteries sont raccordées sont importants pour l’installation.
Câblage triangle
Ce type de câblage est utilisé pour les batteries de condensateurs de faible puissance et de tension nominale inférieure à 12kV.
Ces batteries sont généralement destinées à la compensation directe aux bornes des moteurs haute tension. Les condensateurs sont généralement triphasés.
Câblage double étoile
Ce type de câblage convient aux batteries de condensateurs électriques de toutes puissances et tensions.
Une protection de déséquilibre (transformateur et relais de courant) contrôle en permanence l'intensité de déséquilibre entre les deux points neutres et provoque, en cas de défauts internes d'un condensateur, l'ouverture de l'organe de manœuvre de la batterie.
Câblage en H
Ce type de câblage est destiné aux batteries haute tension monophasées et aux batteries triphasées très haute tension de grande puissance.
Dans le cas des batteries triphasées, le déséquilibre est contrôlé sur chaque phase.
Ce système de contrôle du déséquilibre s'applique indifféremment à des batteries étoile ou triangle et permet d’éviter, ou du moins de réduire, les problèmes de défauts partiels des condensateurs.
Condensateurs et batteries de condensateurs : quelques rappels !
- un condensateur, qui dispose d’une tenue dans le temps de qualité, est un récepteur constitué de deux parties conductrices (électrodes) séparées par un isolant
- dans le cas d’un réseau fortement pollué par les harmoniques, l’installation d’une self anti-harmoniques accordée en série avec le condensateur se révèle être la seule protection efficace. Le système self/condensateur se comporte comme une capacité et compense l'énergie réactive (dont les besoins peuvent être définis par une mesure de facteur de puissance)
- plusieurs condensateurs unitaires, monophasés ou triphasés, peuvent être assemblés et interconnectés pour réaliser des ensembles de puissances importantes appelés batteries de condensateurs
- l’énergie consommée par une batterie de condensateurs est la charge des récepteurs dont dépend la puissance de la batterie qui, modulable, dépend aussi des variations du facteur de puissance (qui peut aussi doter la batterie d’une compensation réactive)
Questions fréquentes
Quelles sont les caractéristiques des condensateurs haute tension "tout film" ?
Les condensateurs à diélectrique type "tout film" en matière synthétique sont composés de capacités élémentaires ou partielles généralement connectées en groupes série-parallèle, afin d'obtenir les caractéristiques électriques souhaitées de l'appareil électronique. Ils peuvent... En savoir plus
Quelles sont les conditions d'installation des condensateurs haute tension "tout film" ?
Les condensateurs haute tension "tout film" peuvent être installés selon des conditions bien précises en matière de classe de température, de protections contre la corrosion et de compatibilité avec l’environnement. En savoir plus
Quelles sont les dimensions et masses des condensateurs haute tension "tout film" ?
Une installation optimale et sécurisée des condensateurs, quel que soit le type d’application, passe par la bonne prise en compte de leurs dimensions et de leurs masses. Celles-ci varient selon la puissance standard des condensateurs. En savoir plus
Quelles sont les protections des condensateurs haute tension ?
Comme tout autre équipement électrique, les condensateurs haute tension "tout film" ont besoin d’être protégés. Que ce soit par contrôle déséquilibre ou fusibles HPC, il existe différentes techniques pour assurer une protection optimale de l’installation. En savoir plus
Quelles sont les protections électriques intégrées pour les batteries de condensateurs haute tension ?
Une batterie de condensateurs haute tension peut être protégée avec des protections intégrées adaptées à sa puissance et à son couplage (monophasé ou triphasé) : fusibles, protection de déséquilibre ou protection différentielle. En savoir plus
Quel impact sur la facturation d’électricité (tarif vert/tarif jaune) avec la compensation d’énergie réactive ?
En réduisant considérablement les consommations d’énergie, les condensateurs et batteries de condensateurs basse tension et haute tension Alpes Technologies ont un impact environnemental positif et participent à l’efficacité énergétique de votre installation. Cela se traduit par... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.