Comment choisir un transformateur monophasé ?
Dans le tableau ci-dessus, toutes les caractéristiques pour choisir le bon transformateur monophasé ou autotransformateur monophasé.
Pourquoi utiliser un transformateur ?
- la nécessité de changement de tension dans les réseaux alternatifs
- isoler les circuits pour des raisons de protection des biens et des personnes.
Aujourd’hui, les milieux industriels et tertiaires, voire domestiques, offrent un immense champ d’applications qui a nécessité le développement de transformateurs de tous types, dans des gammes de puissances très étendues. Les produits présentent toujours un aspect apparemment simple, et se ressemblent tous : il est alors important de comprendre les différents types et les caractéristiques associées pour réaliser le bon choix. Ce guide traite d’une part les transformateurs pour application commande-Contrôle, ou d’équipements, utilisés dans les armoires électriques de commande ou dans des armoires dédiées à un équipement et d’autre part, les transformateurs d’installation basse tension utilisés en interface dans les réseaux de distribution BT de l’industrie et du tertiaire.
Tableau de choix transformateurs monophasés
Type de Transo | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Transfo monophasé | Autotransfo | Autotransfo monophasé |
Gamme de Transfo | Commande et signalisation bornes auto | Commande et signalisation bornes à vis | Pour équipement | IP 21 | IP 21 | IP 55 | Pour milieu hospitalier | Pour milieu hospitalier | Modulaire sonnerie ou sécurité | IP 55 | IP 21 |
Références | 044201 à 06 044251 à 56 | 044211 à 18 044241 à 50 044231 à 40 044261 à 74 044281 à 91 | 042840 à 49 042855 à 62 042870 à 77 042785 à 92 | 042500 à 05 | 042517 à 142563 | 042720 à 26 042760 à 65 042510 à 16 | 042571 à 142576 | 042591 à 96 | 413090 à 98 | 042282 à 88 | 042265 à 68 |
Changer de tension mais en restant entrée alternattive/sortie alternative (AC -> A.C. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Changer la tension : Basse tension 400-> 230V | 044251 à 56 | 044261 à 74 044281 à 91 | 042785 à 92 | X | X | 042510 à 16 | X | X | X | X | |
Changer la tension : tension de sécurité <50V | 044201 à 06 | 044211 à 18 044241 à 50 044231 à 40 | 042840 à 49 042855 à 62 042870 à 77 | 042720 à 26 042760 à 65 | X | ||||||
Corriger une tension primaire stable mais en écart de la tension nominale | X | X | |||||||||
Isoler un circuit pour besoin fonctionnel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Isoler un circuit pour protection des personnes | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Installer un transformateur en dehors d'un coffret | IP 21 | IP 21 | IP 55 | IP 21 | IP 55 | IP 21 | |||||
Installer un transformateur au format modulaire | X | ||||||||||
Delta limité pour tension à vide/tension de charge au secondaire | X | X | |||||||||
Possibilité de connecter le neutre à la terre au secondaire du transfo | X | X | X | ||||||||
Puissance 4 à 25 VA | X | ||||||||||
Puissannce 40 VA | X | X | X | X | |||||||
Puissance 63 VA | X | X | X | X | X | ||||||
Puissance 100 à 400 VA | X | X | X | X | 250 à 2000 VA | ||||||
Puissance 450 à 1000 VA | X | X | 1000 VA seulement | X | 250 à 2000 VA | ||||||
Puissance 1600 à 8000 VA | X | X | X | 2500 à 10.000 VA | 250 à 2000 VA | 3150 à 8000 VA | |||||
Puissance 10.000 à 25.000 VA | X | X | 2500 à 10.000 VA |
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.