Energy management suite Legrand Energies Solutions
Composée du configurateur NEMO SX, du configurateur IDM et du logiciel de gestion de l’énergie, la suite EMS de Legrand Energies Solutions offre une puissante réponse numérique aux enjeux de performance et de transition énergétiques !
Configuration requise
Le téléchargement et les mises à jour sont gratuits, sans abonnement.
Compatible Windows 7 ou ultérieur, Windows Familial et Professionnel.
Energy management suite : 3 outils en 1 !
Découvrez les 3 logiciels composant l’Energy management suite : ils sont installés en même temps pour toujours plus de simplicité.
Configurateur NEMO SX
Il permet de configurer les modules NEMO SX en utilisant une procédure simple et intuitive par la création d’un projet personnalisé basé sur les besoins personnels et le système installé. Le logiciel effectue également une vérification de la configuration en notifiant toutes les erreurs de configuration.
Cliquez ici pour télécharger le manuel d'installation du configurateur NEMO SX !
Configurateur IDM
Il permet de configurer les appareils IMEsys équipés d'une communication série, tels que les compteurs D2 et D4 directs et les compteurs D4 avec entrées 1A et 5A.
Logiciel de gestion de l'énergie
Il permet de superviser les données mesurées par des instruments connectés. Il est compatible avec les appareils de mesure et comptage suivants :
- centrales NEMO
- compteurs d’énergie CONTO
- dispositifs NEMO SX
- compteurs de gaz avec sortie impulsions
- compteurs d’eau avec sortie impulsions
À découvrir également
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.