- Accueil
- Pro
- Produits
- Conduits et cheminements de câbles
- Goulotte, moulure et plinthe Planet Wattohm
- Moulure et plinthe
- Moulure Keva 1 compartiment 22x12mm et longueur 2,10m livrée avec couvercle blanc Artic
Moulure Keva 1 compartiment 22x12mm et longueur 2,10m livrée avec couvercle blanc Artic
Ref. 11500
Keva PLANET WATTOHMMoulure Keva 1 compartiment 22x12mm et longueur 2,10m livrée avec couvercle blanc Artic
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Moulure - fond + couvercle
- Plastique
- Couvercle séparé
- Fixation (à 15mm mini du sol suivant la norme) par :
- collage
- chevilles pour fixation immédiate
- vis, clous... - Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux)
Information sur la gamme
La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- page commerciale (p.30 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- page commerciale (p.275 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00987FR-08.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur 12 mm
- Largeur 22 mm
- Longueur 2100 mm
- Section transversale utile 186 mm²
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Type de fixation Perforation du fond
- Finition du couvercle Séparé
- Avec agrafe pour tenue de câble Non
- Feuille de protection Non
- Avec connecteur de conduit Non
- Livraison sur rouleau Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- EAN/Gencode 3271780115001
Normes et réglementations
Certificats et agréments
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
Réglementation REACH
À associer
Avec Moulure Keva 1 compartiment 22x12mm et longueur 2,10m livrée avec couvercle blanc Artic
Angle intérieur Variasouple pour moulure Keva 22x12mm blanc Artic
Ref. 11502
Angle plat pour moulure Keva 22x12mm blanc Artic
Ref. 11504
Dérivation moulure d'angle 30x30mm vers moulure profondeur 12mm blanc Artic
Ref. 11514
Angle extérieur Variasouple pour moulure Keva 22x12mm blanc Artic
Ref. 11503
Kit chantier 22x12mm + 15 x ref.11502, 5 x réf.11503, 15 x réf.11504, 5 x réf.11505, 5 x réf.11573 et 4 x réf.11507
Ref. 11801
Té de dérivation 3D pour moulure Keva 22x12mm blanc Artic
Ref. 11800
Embout pour moulure Keva 22x12mm blanc Artic
Ref. 11505
Support pour appareillage ALREA - hauteur 12mm
Ref. PW11508
Té de dérivation pour moulure Keva 22x12mm blanc Artic
Ref. 11507
Prise TV-FM-SAT saillie 1P pour moulures Keva 22x12mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11918
Prise RJ45 Cat5E saillie 1P pour moulures Keva 22x12mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11916
Prise TV simple saillie 1P pour moulures Keva 22x12mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11917
Poussoir saillie 1P pour moulures Keva 22x12mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11914
Prise téléphone saillie 1P pour moulures Keva 22x12mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11915
Cadre d'extrémité Appareillage Saillie de Legrand ASL 22x12mm pour moulure Keva blanc Artic
Ref. 11810
Double va-et-vient saillie 1P pour moulures Keva 22x12mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11912
Cadre simple Appareillage Saillie de Legrand ASL 20x10mm et 22x12mm pour moulure Keva blanc Artic
Ref. 11811
Point de centre DCL pour moulure Keva 22x12mm et 32x12mm livré avec connecteur et crochet de fixation blanc Artic
Ref. 11643
Interrupteur lumineux saillie 1P pour moulures Keva 22x12mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11913
Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 22x12mm blanc Artic
Ref. 11573
Prise 2P+T saillie 1P pour moulures Keva 22x12mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11910
Interrupteur saillie 1P pour moulures Keva 22x12mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11911
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube