- Accueil
- Pro
- Produits
- Conduits et cheminements de câbles
- Goulotte, moulure et plinthe Planet Wattohm
- Moulure et plinthe
- Moulure 32 x 15 fond + couvercle 1 compartiment longueur 2,10m
Moulure 32 x 15 fond + couvercle 1 compartiment longueur 2,10m
Ref. 11541
Keva PLANET WATTOHMMoulure 32 x 15 fond + couvercle 1 compartiment longueur 2,10m.
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Moulure - fond + couvercle
- Plastique
- Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux)
- Couvercle séparé
- Fixation (à 15mm mini du sol suivant la norme) par:
-collage
-chevilles pour fixation immédiate
-vis, clous…
Information sur la gamme
La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- page commerciale (p.31 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00987FR-08.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur 15 mm
- Largeur 32 mm
- Longueur 2100 mm
- Section transversale utile 365 mm²
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Type de fixation Perforation du fond
- Finition du couvercle Séparé
- Avec agrafe pour tenue de câble Non
- Feuille de protection Non
- Avec connecteur de conduit Non
- Livraison sur rouleau Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- EAN/Gencode 3271780115414
Normes et réglementations
PEP Profil Environnemental Produit
Directive RoHS
Réglementation REACH
À associer
Avec Moulure 32 x 15 fond + couvercle 1 compartiment longueur 2,10m
Té de dérivation pour moulure Keva 32x15mm blanc Artic
Ref. 11547
Kit chantier 32x15mm + 10 x ref.11522, 5 x ref.11543, 15 x ref.11544, 5 x ref.11545, 5 x ref. 11576 et 2 x ref.11547
Ref. 11806
Embout pour moulure Keva 32x15mm blanc Artic
Ref. 11545
Angle plat pour moulure Keva 32x15mm blanc Artic
Ref. 11544
Dérivation moulure d'angle 30x30mm vers moulure profondeur 15mm blanc Artic
Ref. 11554
Angle extérieur Variasouple pour moulure Keva 32x15mm blanc Artic
Ref. 11543
Angle intérieur Variasouple pour moulure Keva 32x15mm blanc Artic
Ref. 11542
Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 32x15mm blanc Artic
Ref. 11576
Dérivation moulure DCL 22x12mm , 32x12mm ou 32x15mm blanc Artic
Ref. 12260
Prise TV-FM-SAT saillie 1P pour moulure Keva haut.15mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11948
Cadre double Appareillage Saillie de Legrand ASL pour moulure Keva 32x15mm et 50x15mm blanc Artic
Ref. 11832
Cadre simple Appareillage Saillie de Legrand ASL pour moulure Keva 32x15mm et 50x15mm blanc Artic
Ref. 11831
Prise TV simple saillie 1P pour moulure Keva haut.15mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11947
Prise RJ45 Cat5E saillie 1P pour moulure Keva haut.15mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11946
Prise téléphone saillie 1P pour moulure Keva haut.15mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11945
Poussoir saillie 1P pour moulure Keva haut.15mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11944
Cadre entraxe 60mm profondeur 15mm pour moulure Keva 32x15mm et 50x15mm blanc Artic
Ref. 11551
Interrupteur lumineux saillie 1P pour moulure Keva haut.15mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11943
Double va-et-vient saillie 1P pour moulure Keva haut.15mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11942
Interrupteur saillie 1P pour moulure Keva haut.15mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11941
Prise 2P+T saillie 1P pour moulure Keva haut.15mm cadre simple équipé de mécanisme Appareillage Saillie de Legrand ASL
Ref. 11940
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube