- Accueil
- Pro
- Produits
- Appareillage, maison connectée et pilotage du bâtiment
- Maison connectée
- Gestion de l'éclairage
- Interrupteur filaire connecté Living Now sans neutre à option variation 5W à 125W
Nouveauté
Interrupteur filaire connecté Living Now sans neutre à option variation 5W à 125W
Ref. BTK4413CM2
LIVING NOW BTICINOLiving Now, interrupteur connecté avec neutre et option variateur, permet de piloter les éclairages à distance via l’application Home + Control ou par la voix
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Sans neutre, variation de 5W à 125W, avec diviseur de tension
- Compatible avec les ampoules conventionnelles ou dimmables, y compris avec les LED - Le mode variateur peut être activé depuis l’application
- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application
Les installation
L’interrupteur connecté Living Now with Netatmo (avec option variateur) s’installe facilement en remplacement d’un interrupteur encastré existant - Il nécessite l’utilisation d’une boîte d’encastrement de profondeur standard (40mm) Compatible avec les boîtes à griffes
Les utilisation
Permet de piloter les éclairages par la voix via un assistant vocal
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour connecter un interrupteur (avec option variateur), il est nécessaire d’acheter et d’installer au préalable un pack de démarrage connecté Living Now with Netatmo - Pour piloter l'interrupteur va-et-vient, un ou plusieurs interrupteurs sans fils Living Now with Netatmo doivent être associés
Information sur la gamme
Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.578 édition 2023) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix enjoliveurs Living Now with Netatmo (p.598-599 édition 2023) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme seul
- Modèle Tronic
- Type de charge Universel et LED
- Commande auxiliaire possible Oui
- Mémoire de valeurs de luminosité Oui
- Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
- Utilisable avec un détecteur de mouvement Oui
- Utilisable avec un détecteur de présence Non
- Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Oui
- Commande radio possible Oui
- Commande infrarouge possible Non
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Autre
- Numéro RAL (équivalent) 7015
- Transparent Non
- Tension nominale 230 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Calibre/courant nominal assigné (In) 0.55 A
- Puissance de commutation 5-125 W
- Nombre de canaux 1
- Type de fixation Autre
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 50 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 45 mm
- Hauteur 45 mm
- Profondeur 46 mm
- Profondeur d'encastrement 33 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP40
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage 0-45 °C
- Consommation en veille 2.2 mA
- Neutre obligatoire Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de bornes 3
- Capacité des bornes 0.75-1.5 mm²
- Section de câble 0.75-1.5 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
- EAN/Gencode 8005543725665
Normes et réglementations
Certificats et agréments
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Attestation de conformité RoHS
Réglementation REACH
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube