- Accueil
- Pro
- Produits
- Distribution, protection et gestion de l'énergie
- Recharge pour véhicule électrique
- Borne de véhicule électrique
- Borne monophasée détection 6mA DC Green'Up Premium métal 1 véhicule électrique Modes 2 et 3 - 3,7kW à 4,6kW 16A à 20A
Borne monophasée détection 6mA DC Green'Up Premium métal 1 véhicule électrique Modes 2 et 3 - 3,7kW à 4,6kW 16A à 20A
Ref. 0 580 10
Green'Up LEGRANDGreen'up Premium, borne monophasée pour recharge de véhicule électrique avec communication sans fils locale par Bluetooth : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'App. EV CHARGE light
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Communication sans fils, en local par Bluetooth: configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'application EV Charge Light
- Communication IP filaire ou Wi-Fi avec le kit de communication
- Possibilité de pilotage horaire ou heures creuses par commande type contacteur,horloge,inerrupteur (entrée contact sec 12 V=) ou via planning
- Possibilité de commande on/off à distance (entrée contact sec 12 V=)
- Possibilité de réglages de puissance sur la borne avec adaptation des protections et circuits d'alimentation
Avantages
- Détection 6mA DC intégrée
- Station de charge évolutive utilisant un kit de communication pour permettre une gestion à distance comme OCPP ou utilisant un kit lecteur de badges RFID pour la gestion des accès utilisateurs.
- Référencée ADVENIR : Matériel compatible et pilotage en local - Référencée EV Ready et ZE Ready
Les installation
Prêt à poser, prêt à badger
Les utilisation
Détection 6mA DC intégrée
Recommandations / restrictions d’usages
- A équiper pour fixation murale ou au sol
Information sur la gamme
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page technique (dimensions édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.89 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.85 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.92 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- EXB22062_LB_TIC_Bornes_de_recharge_Imprimable_(07_2023).pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-mise-en-service-IRVE.xlsx Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LD06264AA Stickers Charge immediate Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE13561AA-03-LIGHT Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LD05977AA Stickers RFID Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE13561AA-03-FULL Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE10645AA-06 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide d'entretien des bornes Green'Up Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- GREEN'UP PREMIUM : LA RECHARGE COMMUNICANTE EN TOUTE SÉCURITÉ EN LOGEMENT COLLECTIF Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- GREEN'UP PREMIUM : LA RECHARGE COMMUNICANTE EN TOUTE SÉCURITÉ Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Configurer et utiliser une borne métal GREEN'UP PREMIUM avec kit de communication + lecteur de badge
Caractéristiques techniques
- Exécution raccord côté installation Monophasé
- Puissance de raccordement nominale 3.7 kW
- Nombre de points de chargement 1
- Puissance max. par point de chargement 4.6 kW
- Largeur 430 mm
- Hauteur 740 mm
- Profondeur 243 mm
- Mode de pose Autre
- Nombre de prises de charge type 2 1
- Avec boîte de raccordement domestique Non
- Nombre de prises de courant domestiques 1
- Avec disjoncteur de protection Oui
- Avec compteur d'énergie Non
- Avec affichage Non
- Matériau du boîtier/corps Acier
- Classe de protection (IP) IP55
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-50 °C
- Temperature de stockage -25-70 °C
- Tension nominale (Un) 220-240 V
- Couleur Noir
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Bluetooth
- OCPP 1.6J
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Web Application
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Non
- Nom de l'application EV Charge
- Fonction d'usage du produit Recharge vehicule électrique
- EAN/Gencode 3414972345125
Logiciels et configurateurs
Logiciels et firmware
Normes et réglementations
Certificats et agréments
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Déclaration UE de conformité
Réglementation REACH
Prescription
CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Questions fréquentes
Installation électrique et réseau
Quelle formation suivre pour pouvoir installer une borne de recharge pour véhicule électrique ?
Tout point de charge strictement supérieur à 3,7kW doit être installé par un professionnel ayant la mention « Infrastructure pour la Recharge de Véhicule Electriques et Hybrides Rechargeables » (IRVE).
Pour obtenir cette mention, il faut : être un électricien qualifié suivre... En savoir plus
Quelle formation suivre pour pouvoir installer une borne de recharge pour véhicule électrique ?
Tout point de charge strictement supérieur à 3,7kW doit être installé par un professionnel ayant la mention « Infrastructure pour la Recharge de Véhicule Electriques et Hybrides Rechargeables » (IRVE).
Pour obtenir cette mention, il faut : être un électricien qualifié suivre... En savoir plus
À associer
Avec Borne monophasée détection 6mA DC Green'Up Premium métal 1 véhicule électrique Modes 2 et 3 - 3,7kW à 4,6kW 16A à 20A
Déclencheur à émission de tension ( ET ) DX³ - 12V~ à 48V~ et 12V= à 48V=
Ref. 4 062 76
Parafoudre pour protection tableau d'abonné avec protection intégrée type2 Imax 12kA/pôle - 1P+N - 2 modules
Ref. 0 039 51
Kit de communication IP pour bornes Green'up Premium pour véhicule électrique
Ref. 0 590 56
Kit pour fixation murale des bornes Green'up Premium métal pour véhicule électrique
Ref. 0 590 53
Pied pour fixation au sol des bornes Green'up Premium métal pour véhicule électrique
Ref. 0 590 54
Kit lecteur RFID pour bornes Green'up Premium pour véhicule électrique
Ref. 0 590 59
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube