Terminal de programmation portatif pour mise à jour centrales Hexact sur site des noms et services VIGIK®

  • Ref. BT348409
  • BTICINO

Contrôle d'accès Vigik, programmateur portable pour gérer les badges et les paramètres principaux de fonctionnement des centrales (date, heure, etc.)

482,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Terminal de programmation portatif
  • Permet une gestion simple et rapide de la centrale Hexact Plus référence BT348042 et de la centrale Hexact Light 2 référence BT348043 dans le cadre de mise à jour mineure :
    - noms de résidents
    - services Vigik
  • Optimisé pour une utilisation en extérieur et nomade
  • Affiche les menus de la centrale
  • Port smartcard pour la gestion des cartes de services Vigik

Les + installation

Fonctionne avec 6 piles AA (fournies) rechargeables ou non

Les + utilisation

Programmation sans démontage par apposition du terminal sur la tête de lecture Vigik liée à la centrale
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
  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Bleu
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Largeur
    113mm
  • Hauteur
    138mm
  • Profondeur
    42.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Adressable
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    LR6
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    6
  • Localisation Pack1
    Compris dans le Packaging
  • EAN/Gencode
    8005543647196

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations