Applis, logiciels et configurateurs
logiciel
25 logiciels
25 logiciels

App Legrand Pro
Découvrez l'App Legrand Pro, l'app mobile gratuite pour accompagner les professionnels de l'électricité.

Logiciel XLPro³ Calcul 400 : réalisez vos notes de calcul
Création d’une note de calcul et génération du schéma électrique

Logiciel XL Pro³ 400 : réalisez vos tableaux de distribution < 400A
Conception, implantation et chiffrage de tableaux jusqu’à 400A

Logiciel XLPro³ Calcul 6300 pour les notes de calcul électriques
Réalisation des notes de calcul

Logiciel XL Pro³ 6300 : créez vos tableaux de distribution < 6300 A
Conception, implantation et chiffrage de tableaux jusqu’à 6300A

Logiciel EMS Configurator
Découvrez le logiciel EMS Configurator pour mettre à jour votre système EMS CX³ et garantir une installation électrique optimale.

IDM Evo Legrand Energies Solutions
Découvrez ce logiciel de mise en service des appareils communicants pour contrôler vos appareils à distance.

Gestion de l'éclairage : choisissez vos détecteurs
Choisissez vos détecteurs, en neuf comme en rénovation.

Logiciel XL Pro³ Tool pour définir la sélectivité et la filiation
Aide au choix de la sélectivité et de la filiation des produits entre eux

Logiciel LCS Pro³ : configurez vos systèmes VDI et multimédia
Un logiciel gratuit pour créer un système VDI

XLPro³ BIM, le plug-in intégré à Revit®
Plug-in intégré à Revit - modélisation, gestion des câbles, calcul électrique

Téléchargez nos objets BIM pour réaliser vos plans 3D
Téléchargez les objets BIM des marques du groupe Legrand

Configurateur d'interrupteurs et prises : mon-interrupteur.fr
Le site parfait pour choisir des interrupteurs et prises

Logiciel e-Gesco : pour les distributeurs de produits électriques
Le logiciel de gestion des commandes pour les professionnels de la distribution.

Configurateur coffrets de prises électriques Hypra et P 17
Un outil pour composer en ligne vos coffrets Hypra et P 17

Works with Legrand, un portail pour connecter gratuitement vos solutions à l'écosystème Legrand
Le point d'entrée unique pour se connecter gratuitement aux API Legrand

Outils logiciel fichier IES données de distribution spatiale de la lumière
Retrouvez tous les fichiers IES des luminaires Sarlam
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main