Télérupteur CX³ silencieux avec bornes à vis 1P 16A 250V~ contact 1F - tension commande 230V~ - 1 module

  • Ref. 4 124 00
  • CX³
  • LEGRAND

CX³, télérupteur modulaire permettant d'allumer et d’éteindre une charge au niveau de plusieurs points de commande à l’aide de boutons poussoirs

64,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Télérupteur unipolaire 16A 250V~
  • Tension du courant de commande 230V~
  • Type de contact : 1F
  • 1 module - Bornes à vis
  • Conforme à la norme NF EN 60669-2-2

Les + utilisation

Silencieux

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Fonction
    Électronique pour contrôleur central
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Tension de commande 1
    210-250V
  • Type de tension de commande 1
    AC
  • Fréquence de tension de commande 1
    50-60Hz
  • EAN/Gencode
    3245064124003

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit