Boîtier Batibox multimédia 2x5 modules maximum 285x142mm

Batibox multimatériaux, une boîte à rigidité renforcée pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

97,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîte Batibox multimatériaux multimédia 2x5 modules profondeur 50mm
  • Livrée avec 2 supports 5 modules pour mécanismes Mosaic (non livrés) permettant le montage en affleurant de fonctions courants forts/faibles (exemple : 2P+T, prises TV, prises HDMI, RCA…)
  • Couvercle extra-plat avec passage sécable pour sortie de câble - Livrée avec barrette de maintien pour cordons
  • Espace de rangement dédié aux cordons - Equipée d'une protection de chantier
  • Dimensions : 285x142mm

Les + installation

Peut être installée par anticipation pour réserver l'emplacement futur d'un écran

Les + utilisation

Permet l’installation d’un téléviseur écran plan au mur sans cordon visible, avec raccordement direct au réseau

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique
  • Convient pour mur plein ou creux

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Autre
  • Forme
    Rectangulaire
  • Type de construction
    Boîte de jonction
  • Modèle
    Autre
  • Largeur
    154mm
  • Fixation des appareils
    Visser ou à griffe
  • Avec vis
    Oui
  • Pour diamètre du tube
    20/25 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à
    20-25mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    6
  • Matériau
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Orange
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Fixation du couvercle
    Autre
  • Plombable
    Non
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Non
  • Borne, position fixe
    Non
  • Fixation au crochet de luminaire
    Non
  • Tubulure
    Sans
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060801953

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations