Relais actionneur radio pour DAAF interconnectable référence 040528

  • Ref. 0 405 14
  • LEGRAND

Accessoire pour Dispositif d'Alarme de Fumée (DAF) radio

151,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Relais actionneur radio pour DAAF interconnectables référence 040528
  • Liaison radio (portée 100m en champ libre) entre le DAAF et le relais actionneur, puis liaison filaire entre le relais et le dispositif à actionner
  • Tension d’alimentation : 12V=
  • Alimentation non fournie, possibilité d’utiliser une alimentation secourue

Les + utilisation

Permet d’actionner un flash, une électrovanne ou tout autre dispositif par contact RCT

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type d'accessoire/pièce détachée Module relais
  • Accessoire Non
  • Pièce détachée Non
  • Largeur 110 mm
  • Hauteur 110 mm
  • Profondeur 50 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Classe de protection (IP) IP30
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-+50 °C
  • Temperature de stockage -10-+55 °C
  • Tension nominale (Un) 12-12 V
  • Mode de pose Saillie
  • EAN/Gencode 3245060405144

Relais actionneur radio pour DAAF interconnectable référence 040528

À associer