Prise pour véhicule électrique

produit

14 produits
Coffret de comptage Green'up pour réseau électrique auto + disjoncteur de branchement ENEDIS
Green'Up | ref. 0 580 09

Coffret de comptage Green'up pour réseau électrique auto + disjoncteur de branchement ENEDIS

1724,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret de comptage Green'up pour réseau électrique auto
Green'Up | ref. 0 580 08

Coffret de comptage Green'up pour réseau électrique auto

1579,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Pack de démarrage Green'up Access connecté avec module Control et prise pour véhicule électrique
Green'Up | ref. 0 904 87

Pack de démarrage Green'up Access connecté avec module Control et prise pour véhicule électrique

528,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de recharge Green'up Access sur pied pour véhicule électrique - Modes 1 ou 2 - IP66 IK08 - 230V - hauteur 1m
Green'Up | ref. 0 904 75

Prise de recharge Green'up Access sur pied pour véhicule électrique - Modes 1 ou 2 - IP66 IK08 - 230V - hauteur 1m

337,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prêt-à-poser Green'up Access pour véhicule électrique avec prise de courant saillie, patère et disjoncteur différentiel
Green'Up | ref. 0 904 76

Prêt-à-poser Green'up Access pour véhicule électrique avec prise de courant saillie, patère et disjoncteur différentiel

322,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de recharge pour VE Green'up Access avec volet verrouillable - IP55 IK10 -Fixation saillie ou encatrée- Modes 1 ou 2 - 16A 230V
Green'Up | ref. 0 778 98

Prise de recharge pour VE Green'up Access avec volet verrouillable - IP55 IK10 -Fixation saillie ou encatrée- Modes 1 ou 2 - 16A 230V

291,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de recharge pour VE Green'up Access avec volet - IP55 IK10 -Fixation saillie ou encatrée- Modes 1 ou 2 - 16A 230V
Green'Up | ref. 0 778 97

Prise de recharge pour VE Green'up Access avec volet - IP55 IK10 -Fixation saillie ou encatrée- Modes 1 ou 2 - 16A 230V

190,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de recharge pour VE Green'up Access - IP66 IK08 -Fixation saillie - Modes 1 ou 2 - 16A 230V
Green'Up | ref. 0 904 71

Prise de recharge pour VE Green'up Access - IP66 IK08 -Fixation saillie - Modes 1 ou 2 - 16A 230V

136,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Cadre saillie 1 poste Soliroc IK10
Soliroc | ref. 0 778 90

Cadre saillie 1 poste Soliroc IK10

115,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de recharge pour véhicule électrique Green'up Access Plexo composable anthracite - 16A 230V
Green'Up | ref. 069885L

Prise de recharge pour véhicule électrique Green'up Access Plexo composable anthracite - 16A 230V

84,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de recharge pour VE Green'up Access - IP55 IK08 - Fixation saillie - Modes 1 ou 2 - 16A 230V - anthracite
Green'Up | ref. 069785L

Prise de recharge pour VE Green'up Access - IP55 IK08 - Fixation saillie - Modes 1 ou 2 - 16A 230V - anthracite

88,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Kit Green'up Access pour véhicule électrique avec coffret équipé et pré-câblé, prise, patère et disjoncteur différentiel
Green'Up | ref. 0 904 81

Kit Green'up Access pour véhicule électrique avec coffret équipé et pré-câblé, prise, patère et disjoncteur différentiel

728,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Patère Plexo 66 pour suspendre le boîtier de contrôle du cordon de recharge Green'up Access pour véhicule électrique
Green'Up | ref. 0 904 78

Patère Plexo 66 pour suspendre le boîtier de contrôle du cordon de recharge Green'up Access pour véhicule électrique

30,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Patère Plexo 55 pour suspension du boîtier de contrôle du cordon de recharge Green'up Access pour véhicule ou 2 roues électriques
Green'Up | ref. 069494L

Patère Plexo 55 pour suspension du boîtier de contrôle du cordon de recharge Green'up Access pour véhicule ou 2 roues électriques

26,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise pour véhicule électrique

En France, comme partout en Europe et dans le monde, les professionnels du secteur électrique sont sollicités pour fournir des équipements permettant de recharger des véhicules électriques (voiture ou deux-roues), que ce soit pour une installation à domicile ou dans les commerces de proximité. La prise de recharge pour véhicule électrique est un composant essentiel pour répondre à cette demande croissante.

La gamme de prises Green'up offre une variété de solutions simples d’utilisation pour la charge des voitures électriques ou hybrides rechargeables en mode 1 ou 2, en réseau monophasé à courant alternatif. Adaptée aux environnements extérieurs et intérieurs, l’offre comprend des prises standards, des prises équipées d’un volet (verrouillable ou non), des coffrets de comptage (pour une infrastructure de réseau électrique auto) ou encore une gamme d’accessoires garantissant fiabilité et étanchéité. Elément clé de l’offre, le pack de démarrage Green'up Access connecté permet de piloter la prise Green’up Access à distance depuis un smartphone via l'App Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal : la garantie de pouvoir par exemple vérifier le bon état de marche de la prise, le suivi de la consommation, etc.

Côté installation, les prises peuvent être installées en saillie, en encastré ou sur pied.

Offrez la simplicité à vos clients pour un coût raisonnable : l'installation d'une prise Green’up à domicile permet à l’utilisateur de recharger la batterie de son véhicule de manière sécurisée grâce aux contacts renforcés par rapport à une prise standard du marché et grâce à des proctections dédiées (disjoncteur + différentiel). Installer une prise Green’up à la maison permet d’avoir un accès direct à la recharge de son véhicule et à moindre coût.

Important : pour garantir la pleine sécurité de l’utilisateur, des équipements complémentaires se révèlent nécessaires, tels qu’un disjoncteur différentiel 30mA de type A ou F.

Vous êtes à la recherche d'une solution avec une capacité de charge plus élevée ? Il existe des solutions adaptées à chaque besoin. Contactez-nous pour en discuter !