Je recharge mon véhicule électrique

Filtrer par

3 solutions

filtrer

pertinence
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
Questions fréquentes

Avec quelle prise recharger rapidement ma voiture électrique ?

La transition écologique nous pousse à nous déplacer avec des véhicules plus propres pour la planète.
Cependant, même si on souhaite passer à l’électrique, les contraintes de lieux et de temps de charge peuvent être un frein.
Pour pallier à ces contraintes, Legrand vous propose la... En savoir plus

Comment effectuer l'installation de ma prise de recharge pour voiture électrique ?

Tout point de charge inférieur ou égal à 3,7kW peut être installé par un particulier. Vous pouvez donc installer une prise de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables vous-même. Cependant, pour plus de sécurité, ou pour un besoin en puissance supérieur à 3,7Kw,... En savoir plus

Que garantit la prise Green’up de Legrand pour recharger mon véhicule électrique ?

Equipée d’un brevet exclusif Legrand, la prise renforcée GREEN’UP ACCESS Legrand apporte aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, une recharge sécurisée avec un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les... En savoir plus

Ai-je besoin d'une installation particulière pour mettre un point de charge pour ma voiture électrique chez moi ?

Aucune installation particulière n’est requise pour installer un point de charge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable. Néanmoins, la norme impose d’attribuer une ligne dédiée, c’est-à-dire un circuit dédié dans le tableau électrique pour protéger votre borne ou... En savoir plus

Comment piloter à distance la prise de recharge de ma voiture électrique ?

Il existe une solution connectée du pack Prêt-à-Poser GREEN’UP ACCESS pour la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Le pack de démarrage GREEN’UP ACCESS connecté permet de contrôler la prise GREEN’UP ACCESS à distance avec l’App. Home + Control et/ou... En savoir plus

Quelle est la différence entre la prise et la borne de recharge pour véhicule électrique ?

La principale différence entre une prise et une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables est la capacité de charge. En effet, la recharge de votre véhicule auprès d’une borne est nettement plus rapide qu’une prise. puissance délivrée : 3,7kW... En savoir plus

Comment recharger une voiture électrique quand on habite en appartement ?

Vous conduisez une voiture électrique ou hybride rechargeable et habitez en appartement, dans un immeuble par exemple ? Pour recharger votre véhicule, vous pouvez faire installer une borne de recharge pour véhicule électrique dans votre copropriété !   Vous souhaitez savoir comment... En savoir plus

Combien coûte la pose d'une prise de recharge pour voiture électrique ?

Chaque installateur propose des prestations différentes. Le coût de la pose peut varier en fonction de l’état actuel de votre installation électrique. 
Comptez à partir de 490€ le coût de pose avec le produit fourni. 
Si vous êtes déjà en possession d’une prise Legrand, faites... En savoir plus

Recharger un véhicule électrique

Avec les solutions de recharge pour véhicule électrique qui font partie de l’écosystème de la Maison connectée, agissez en faveur de la transition énergétique et du bien être durable ! Choisissez une prise Green’up Access ou bien une borne de recharge et contrôlez ainsi la recharge de votre véhicule électrique ou hybride rechargeable !

Faites des économies d’énergie avec les modules connectés Drivia with Netatmo pour tableau électrique connecté.

Avec le contacteur connecté Drivia with Netatmo, pilotez à distance votre prise de recharge pour véhicule électrique. Programmez ainsi des moments d’activation pour votre prise pendant les heures creuses par exemple afin de réduire votre facture d’électricité pour une gestion responsable de vos consommations. Le contact sec connecté Drivia with Netatmo permet de piloter à distance votre prise ou borne de recharge et d’en mesurer la consommation d’énergie via l’application Home + Control. Le délesteur connecté Drivia with Netatmo permet la gestion des appareils énergivores de votre logement (comme par exemple votre prise ou borne de recharge pour véhicule électrique).

Faites appel à un électricien professionnel issu du réseau Électricien Certifié de Legrand, il vous conseillera lors du choix de vos produits connectés, le respect des normes telles que la RE2020 et les installera chez vous.

Vous souhaitez faire des travaux de rénovation énergétique dans votre logement ? Dans le cadre du Plan de rénovation énergétique des bâtiments, des aides sont allouées par l’État.

Recharger un véhicule électrique