- Accueil
- Maison connectée
- Thermostat connecté
- Thermostat tactile connecté Smarther with Netatmo pour gestion du chauffage - noir montage en encastré
Thermostat tactile connecté Smarther with Netatmo pour gestion du chauffage - noir montage en encastré
Ref. 0 490 39
Thermostat connecté Smarther with Netatmo, permet le contrôle de chauffage individuel en local, à distance par l'App. Home + Control ou par la voix, via un assistant vocal
Produit éligible Prime Coup de Pouce.
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
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Un thermostat connecté qui vous permet de piloter et de programmer votre chauffage depuis un smartphone via une App Legrand Thermostat
- Nécessite une connexion Wi-Fi
- Fonction Auto-Adapt : intègre la météo et les caractéristiques thermiques de la maison pour garantir la température voulue - Fonction Planning : permet de faire des économies en chauffant selon les besoins - Programmation des modes Absent et Hors-Gel en cas de départ prolongé
- Possibilité de visualiser l’historique et consulter le Bilan Économies d’Énergie personnalisé pour suivre et optimiser sa consommation d’énergie
- Fonctionne avec tous les types de chaudières individuelles (au bois, au fioul, au gaz) et avec les pompes à chaleur, compatible avec plus de 1500 chaudières - Montage en encastré dans boîte 2 modules
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Fiche technique
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
Environnement et recyclage
Questions fréquentes
Pré-requis & Installation des produits
Qu'est-ce que la réglementation environnementale 2020 ou RE2020 ?
La RE2020, ou réglementation environnementale 2020, remplace la RT 2012 (réglementation thermique 2012). Cette réglementation, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a pour objectif de construire des bâtiments plus "propres", bas-carbone et qui consomment moins. La RE2020 impacte... En savoir plus
Quelles sont les différences entre la RT 2012 et la RE2020 ?
La RE2020 (Réglementation Environnementale 2020) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 pour les constructions résidentielles neuves. Elle remplace la précédente réglementation, la RT 2012 (Réglementation Thermique 2012). Toutes les deux régissent la construction neuve de bâtiments... En savoir plus
L'efficacité énergétique, c'est quoi ?
L’efficacité énergétique est une démarche qui vise à réduire l’impact carbone des bâtiments et à faire des économies d’énergie tout en optimisant le confort des occupants. L'objectif est donc de réduire l’impact environnemental et la consommation énergétique de votre maison.... En savoir plus
Domotique et maison connectée
Dans quel cas une installation domotique peut être indispensable ?
Une installation domotique peut être indispensable si vous êtes absent de chez vous, occupé ou que vous avez besoin d’assistance pour contrôler votre installation électrique. Grâce à la domotique, peu importe la distance, vous gardez un œil sur votre maison et vous pouvez par... En savoir plus
Comment fonctionne un programmateur de chauffage ?
Vous souhaitez réaliser des économies d’énergie et réduire vos consommations ? Installez un programmateur de chauffage Legrand dans votre logement. Également appelé thermostat connecté, le programmateur de chauffage est LA solution pour gérer, à distance, d’où que vous soyez, la... En savoir plus
Disjoncteurs
Quel disjoncteur pour les chaudières gaz, fioul, bois, granulés ou électrique ?
La norme NF C 15-100 précise les conditions de protection électrique du circuit de la chaudière. Qu’elle soit électrique, au gaz, bois ou fioul, la chaudière doit disposer d’un raccordement au tableau électrique qui lui soit dédié. Ce circuit fait partie de la catégorie des circuits... En savoir plus
Quel calibre de disjoncteur suivant la puissance du radiateur ?
Selon la puissance du radiateur électrique, plusieurs disjoncteurs peuvent être utilisés dans le tableau électrique de votre logement. En effet, le calibre du disjoncteur dépend de la puissance du radiateur connecté à protéger. Par exemple, pour protéger un circuit de convecteur... En savoir plus
Installation électrique et réseau
Comment améliorer l'efficacité énergétique de son nouveau logement ?
Pour améliorer l'efficacité énergétique de sa maison, il faut optimiser sa consommation énergétique. Cependant, réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre nouveau logement tels que l'isolation des combles ou le remplacement des fenêtres ne suffit pas. Pour bénéficier... En savoir plus
Comment choisir le bon équipement électrique pour ma rénovation ?
Démarrer un projet de rénovation implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à... En savoir plus
Comment faire baisser sa consommation d’électricité ?
Éteindre les lumières de la maison quand elles ne sont pas nécessaires, débrancher les appareils électriques lorsqu’ils ne sont pas utilisés, remplacer les ampoules actuelles par des ampoules LED sont autant de gestes possibles pour faire baisser sa consommation d’électricité.
En... En savoir plus
Pourquoi faire des économies d’énergie ?
Faites d’une pierre deux coups en réalisant des économies d’énergie dans votre logement pour à la fois : réduire vos factures d’électricité faire un geste pour la planète Découvrez le thermostat connecté Smarther with Netatmo, votre allié pour réduire votre... En savoir plus
Utilisation des produits
Comment améliorer l'efficacité énergétique du chauffage dans l'habitat ?
Pour améliorer l'efficacité énergétique du chauffage de son habitat et éviter toute déperdition thermique, des travaux d'isolation de la toiture, des murs et des fenêtres (en double ou triple vitrage) peuvent être envisagés, mais ils sont souvent importants et onéreux. Legrand offre... En savoir plus
La RE2020 impacte-t-elle mon permis de construire ?
La RE2020, ou Réglementation environnementale 2020, est entrée en vigueur au 1er janvier 2022 pour tous les bâtiments résidentiels neufs dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 2022.
Pour savoir si votre logement est concerné et s’il doit subir des... En savoir plus
Projet de construction : RT2012 ou RE2020 ?
Vous avez un projet de construction en tête et vous aimeriez savoir quelle réglementation s'applique à votre maison afin de limiter son impact environnemental ? La réponse est simple !
Si votre permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2022, c’est la RT 2012 qui... En savoir plus
Utilisation de mes produits connectés
Facture énergétique en hausse, que faire ?
Pour maîtriser et agir sur facture énergétique, Legrand a conçu une gamme de produits connectés, intelligents et durables. Découvrez nos solutions pour faire baisser vos consommations énergétiques et pour réaliser des économies d’énergie, tout en préservant l'environnement. En savoir plus
Quels produits choisir pour améliorer mon chauffage et respecter la RE2020 ?
Pour répondre aux exigences de la RE2020, Legrand conçoit des solutions connectées durables pour gérer et améliorer le chauffage et la température intérieure de votre maison. Une fois vos consommations liées au chauffage mesurées grâce à votre écocompteur, il est possible d'optimiser... En savoir plus
Quels sont les différents secteurs de l’énergie ?
Il existe différents secteurs d’énergie : le secteur des énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon, le secteur nucléaire), ayant un impact certain sur l'environnement, qui représentent encore une part majeure de la production électrique le secteur des énergies renouvelables... En savoir plus
Quelles solutions choisir pour répondre à ma demande énergétique ?
L'électricité représente une part importante des consommations énergétiques quotidiennes. La demande énergétique ne cesse d’augmenter chaque année, et la production d’électricité aussi. La transition énergétique permet de faire baisser les émissions carbones dues au gaz à effet... En savoir plus
Efficacité énergétique
Comment réduire mes consommations d’énergie ?
Vous pouvez dès maintenant réduire vos consommations d’énergie dans votre maison grâce aux solutions Legrand qui permettent de mesurer, contrôler et programmer les appareils électriques pour une gestion énergétique optimale de votre logement. Pour chaque pièce, trouvez des... En savoir plus
Qu'est-ce qui consomme le plus d'électricité dans une maison ?
Pour parvenir à limiter la hausse du prix de l’électricité sur sa facture, il est indispensable de connaître la consommation de ses appareils. Plusieurs postes de consommation divisent la note finale mais vous pouvez agir sur certains équipements en priorité. En savoir plus
Comment moins consommer d’électricité ?
Un foyer français possède en moyenne une centaine d’appareils électriques et électroniques. Vous pouvez diminuer votre consommation d’électricité grâce à nos solutions connectées qui permettent de mesurer, piloter et optimiser l’utilisation de tous vos appareils.
En savoir plus
Quelle(s) solution(s) pour réduire la consommation d'électricité ?
Plusieurs pratiques existent pour réduire sa consommation d’électricité comme adopter des écogestes, privilégier l’utilisation de ses appareils en heures creuses etc.
Pour un maximum de confort et une économie significative, Legrand propose des solutions qui vous aident à agir sur la... En savoir plus
Comment réduire sa facture d'électricité ?
Plusieurs pratiques sont à mettre en place pour réduire sa consommation d’énergie, et donc, sa facture d’électricité. On peut par exemple : adopter des écogestes pour réduire ses dépenses au quotidien gérer la température de son intérieur, le chauffage est l’un des... En savoir plus
Comment faire des économies d’énergie ?
Dans le cadre de la transition énergétique, l’utilisation de systèmes de régulation de la température sera obligatoire dans tous les logements collectifs à partir de janvier 2027. Anticipez cette réglementation et installez du thermostat connecté Smarther with Netatmo !
Grâce à ses... En savoir plus
Comment réaliser des économies d’énergie ?
L’économie d’énergie est une préoccupation qui nous concerne tous.
Vous pouvez réduire votre consommation énergétique simplement en mettant en place des écogestes, c’est-à-dire des gestes éco-responsables que vous pouvez appliquer dans votre quotidien : utiliser des... En savoir plus
Comment optimiser mes consommations d’énergie ?
Vous souhaitez optimiser vos consommations d’énergie, participer à la transition énergétique et réduire le coût de vos factures ? Au-delà des travaux de rénovation que vous pouvez réaliser dans votre maison pour en améliorer la performance énergétique, découvrez les solutions... En savoir plus
Consommation énergétique mondiale : comment réduire l’impact carbone de mon foyer ?
Vous souhaitez agir sur la consommation énergétique mondiale, à votre niveau ? Commencez par réduire la consommation énergétique de votre maison. En effet, c’est en unissant nos forces et en joignant les efforts de chacun pour réduire notre propre consommation énergétique que nous... En savoir plus
Comment bénéficier de la prime "Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce" ?
Vous souhaitez diminuer vos consommations et réduire vos factures d'énergie ? Sachez que vous pouvez bénéficier de la prime "Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce" de l'État, également appelée "Coup de pouce thermostat". Cette prime vous aide à financer... En savoir plus
Norme NF C 15-100
Comment se fait la mise en service de l’électricité ?
Pour réaliser la mise en service de l’électricité dans votre maison, il vous faudra suivre deux grandes étapes : 1. évaluer l’état de votre installation et faire intervenir un technicien Enedis et/ou un professionnel si nécessaire 2. contacter un fournisseur d’énergie pour... En savoir plus
Vous aimerez aussi
Avec Thermostat tactile connecté Smarther with Netatmo pour gestion du chauffage - noir montage en encastré
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube