La prise de courant de ma prise Control est-elle identique aux autres prises ?

Oui, la prise de courant de la prise Control est identique aux autres prises connectées. Elle peut être contrôlée depuis l'App Home + Control et commandée depuis les commandes d'éclairage sans fil associées. Vous pouvez contrôler cette prise à l'aide des fonctions ON/OFF.Dans l'application, vous pouvez la visualiser dans la pièce de votre choix.

Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message