- Accueil
- Maison connectée
- Tableau électrique connecté
- Pack de démarrage Chauffe-eau Connecté Drivia with Netatmo avec Prise Control mobile à enficher et contacteur silencieux connecté
Nouveauté
Pack de démarrage Chauffe-eau Connecté Drivia with Netatmo avec Prise Control mobile à enficher et contacteur silencieux connecté
Ref. 1 991 55
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
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Le pack de démarrage chauffe-eau Connecté Drivia with Netatmo permet de démarrer une installation connectée dans votre logement via le réseau Wi-Fi de votre box Internet. Il vous permet de piloter votre chauffe-eau via le contacteur connecté à installer au tableau électrique, grâce à l'App Home + Control ou par la voix grâce aux assistants vocaux. Le Pack de Démarrage est constitué d'une Prise Control mobile, d'un contacteur silencieux connecté. Ce pack peut être complété par un Pack Extension Connecté with Netatmo
- La Prise Control mobile permet de connecter tous les produits with Netatmo et Zigbee 3.0. Elle se branche dans une prise de courant existante et se connecte simplement au réseau Wi-Fi de votre box Internet
- Le contacteur connecté permet via l'App. Home + Control : la saisie du mode de fonctionnement du contacteur (heures pleines/heures creuses ou ON/OFF) en fonction de la nature de la charge (chauffe-eau ou autre charge) ; la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté ; la commande d'un autre contacteur supérieur à 20A ; la commande d'appareils électriques jusqu'à 4800W ou de moteurs jusqu'à 2400VA ou de prises pour véhicules électriques jusqu'à 16A
- Remonte automatiquement la consommation du circuit auquel il est câblé avec le smarphone et/ou par la voix via un assistant vocal
- Possibilité de créer des plannings personnalisés dans l'App. : journalier/hebdomadaire/évènement particulier type vacances
Avantages
- Soyez en permanence connecté à votre logement et personnalisez de nombreuses fonctionnalités à vos besoins (éclairage, volets roulants, consommation d'énergie, chauffage, sécurité...) grâce aux produits connectés Legrand, Netatmo et aux produits d'éclairage compatibles certifiés Zigbee 3.0
- Permet de mettre en place des scénarios automatiques d’ouverture et de fermeture du circuit (jour de la semaine/créneaux horaires) simplement via l'App. Home + Control
Les installation
Kit de démarrage prêt à installer. Le contacteur peut remplacer un contacteur existant et ne nécessite pas de disjoncteur 2A. Bornes amonts auto-protégées
Les utilisation
Permet de connecter l'installation ; piloter tous type de charges ; fonctionner en mode ON/OFF ou heures pleines / heures creuses ; mesurer automatiquement la consommation du circuit auquel il est câblé ; mettre en place des scénarios automatiques d’ouverture et de fermeture du circuit : plannings
Recommandations / restrictions d’usages
- Une connexion Wi-Fi via votre box Internet est requise
Information sur la gamme
Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
Environnement et recyclage
Questions fréquentes
Disjoncteurs
Dans quel cas utiliser un disjoncteur ou contacteur ?
Disjoncteur et contacteur sont deux éléments qui viennent se placer dans le tableau électrique. Le disjoncteur sert à protéger les circuits électriques et les biens, tandis que le contacteur est un relais électromagnétique permettant d’ouvrir ou de fermer le circuit de manière... En savoir plus
Efficacité énergétique
Comment optimiser mes consommations d’énergie ?
Vous souhaitez optimiser vos consommations d’énergie, participer à la transition énergétique et réduire le coût de vos factures ? Au-delà des travaux de rénovation que vous pouvez réaliser dans votre maison pour en améliorer la performance énergétique, découvrez les solutions... En savoir plus
Comment mesurer ma consommation de gaz ?
Vous souhaitez mesurer votre consommation de gaz afin d’anticiper vos dépenses et agir pour réduire vos factures d’énergie ? Découvrez l’écocompteur connecté Drivia with Netatmo ! Installé dans votre tableau électrique, ce module vous permet de mesurer la consommation d’énergie... En savoir plus
Consommation énergétique mondiale : comment réduire l’impact carbone de mon foyer ?
Vous souhaitez agir sur la consommation énergétique mondiale, à votre niveau ? Commencez par réduire la consommation énergétique de votre maison. En effet, c’est en unissant nos forces et en joignant les efforts de chacun pour réduire notre propre consommation énergétique que nous... En savoir plus
Tableaux électriques
Comment rénover un tableau électrique ?
La norme NF C 15-100 fixe précisément les règles concernant l’installation d’un tableau électrique. Voici les étapes à suivre pour remplacer un tableau vétuste, abîmé ou non conforme à la norme. En savoir plus
Norme NF C 15-100
Comment refaire l'électricité générale de ma maison ?
Vous souhaitez rénover l’installation électrique de votre logement ? Découvrez tous nos conseils et astuces produits pour réaliser vos travaux dans les meilleures conditions ! En savoir plus
Comment rénover d'anciennes installations électriques ?
Les anciennes installations électriques peuvent être dangereuses. Rénover votre installation si celle-ci est trop ancienne est primordial pour assurer votre sécurité et celle des autres occupants du logement. En effet, votre installation électrique doit impérativement respecter la norme... En savoir plus
Quels sont les différents types d'installation électrique ?
En fonction de vos besoins en électricité pour votre logement (bâtiment à équiper, manière dont l’électricité est utilisée, etc.), vous allez réaliser ou faire réaliser différents types de travaux de rénovation électrique. En effet, dans une maison, il existe différents... En savoir plus
Comment se fait la mise en service de l’électricité ?
Pour réaliser la mise en service de l’électricité dans votre maison, il vous faudra suivre deux grandes étapes : 1. évaluer l’état de votre installation et faire intervenir un technicien Enedis et/ou un professionnel si nécessaire 2. contacter un fournisseur d’énergie pour... En savoir plus
Quel budget pour la rénovation électrique complète de ma maison ?
Vous souhaitez refaire l’électricité de votre logement, maison ou appartement, et voulez connaître le coût moyen des travaux à effectuer ? Nous allons vous donner des éléments de réponse ! Le budget alloué à ces travaux va dépendre du type et du nombre d’actions à... En savoir plus
Qu’est-ce qu’une rénovation électrique partielle ?
Il existe deux types de rénovation électrique : partielle et totale. Il faut bien différencier ces deux types de travaux. La rénovation totale consiste à modifier l’ensemble de l’installation électrique, du tableau à l’appareillage. Ces travaux doivent être réalisés par... En savoir plus
À associer
Avec Pack de démarrage Chauffe-eau Connecté Drivia with Netatmo avec Prise Control mobile à enficher et contacteur silencieux connecté
Délesteur connecté Drivia with Netatmo livré avec 1 transformateur de courant - 1 module
Ref. 1 991 20
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube